Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Linea light е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от материал идентичен с тяло на Колело и плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис столове, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5920POH065L51-10
EAN
4031582404029
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.08 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Колело
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Завъртане на Колело със Спирачка Linea light е изделие за монтаж към мебели и оборудване. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт, завъртане, който осигурява свободното движение на колелото. Колелото е с диаметър 65 мм, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Лагерът е плъзгащ. Общата височина на изделието е 68 мм. Статичното натоварване е 80 кг, а динамичното натоварване е 40 кг при скорост 3 км/ч. Приложенията включват анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и доставка на храна, компютърни колички, диализни колички, мебели, болнично и медийно обзавеждане, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Завъртане на Колело със Спирачка Linea light е предназначено за професионално оборудване и мебели в медицински, офис и битови среди. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява сигурно и стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Шифт, завъртане, което позволява свободно и плавно насочване на колелото. Колелото е с диаметър 65 mm и е изработено от полипропилен, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело. Лагерът е Плъзгащ лагер, който осигурява тиха работа и равномерно разпределение на натоварването. Общата височина на изделието е 68 mm. Статичният товар е 80 kg, а динамичният товар е 40 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Анестезиологични колички, Нощни шкафчета, С-рамени, КТ скенери, ЯМР, Рентгенови апарати, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютърни колички, Диализни колички, Мебели, Болници, Медийни мебели, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис мебели, Ултразвукови апарати, Вентилатори и Професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg