Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Номер на продукта:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртане на Колело със Спирачка Linea light е предназначено за професионално оборудване и мебели в медицински, офис и битови ср...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Завъртане на Колело със Спирачка Linea light е предназначено за професионално оборудване и мебели в медицински, офис и битови среди. Фитингът е Сляп отвор за фитинг B10, който осигурява сигурно и стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Шифт, завъртане, което позволява свободно и плавно насочване на колелото. Колелото е с диаметър 65 mm и е изработено от полипропилен, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело. Лагерът е Плъзгащ лагер, който осигурява тиха работа и равномерно разпределение на натоварването. Общата височина на изделието е 68 mm. Статичният товар е 80 kg, а динамичният товар е 40 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Анестезиологични колички, Нощни шкафчета, С-рамени, КТ скенери, ЯМР, Рентгенови апарати, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютърни колички, Диализни колички, Мебели, Болници, Медийни мебели, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Офис мебели, Ултразвукови апарати, Вентилатори и Професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми