Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и офис среда. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и съвместимост със стандартни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, докато щифтът за завъртане е конструиран за гладко и безпроблемно въртене. Колелото има диаметър 65 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавна работа и намалено триене. Протектора на колелото е изготвен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности. Общата височина на продукта е 68 мм, което го прави компактен и подходящ за различни конфигурации на мебели и оборудване. Статичната носеща способност е 80 килограма, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
13.9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Linea light е въртящо се колело със слял отвор за фитинг B10, което е предназначено за разнообразни приложения в медицинската и промишлената сфера. Корпусът е изработен от полиамид, който осигурява надеждност и издържливост, и е оборудван със щифт със завъртане за плавно и стабилно въртене. Колелото има диаметър 65 mm и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира гладко движение и дълга експлоатационна живот. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което обеспечава оптимална комбинация от гъвкавост и устойчивост. Общата височина на продукта е 68 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 80 kg, докато динамичната носеща способност е 40 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасна употреба в приложения като анестезиологични колички, нощни шкафчета, медицински мебели, болнични системи, офис мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, както и професионални почистващи колички.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, както и за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда монтаж и съвместимост с различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и дълга експлоатационна живот. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, комбинация, която предоставя отлично сцепление и издържливост. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надежда и стабилна работа.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg