Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Номер на продукта:
5925PJI065L51-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за широк спектър от приложения в медицинската и болничната среда, включително анестезиологични колички, нощни шкафчета, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, Рентген, както и за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, мебели, болници, медийни мебели, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, офис мебели, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, което осигурява надежда монтаж и съвместимост с различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, и е оборудван със щифт за завъртане, позволяващ плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 65 мм и е снабдено с пълзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко движение и дълга експлоатационна живот. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, комбинация, която предоставя отлично сцепление и издържливост. Общата височина на продукта е 68 мм. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надежда и стабилна работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Индивидуален бранд
Гравирани, отлети или отпечатани
Завладяващи изображения
Капаците на колелата могат да се отпечатват с почти всякакви теми