Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990035320
EAN:
4031582360073
Номер на продукта:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, к...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим материал, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции