Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic
Номер на поръчка:
990034116
EAN:
4031582360059
Номер на продукта:
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за пр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер от неръждаемост с диаметър 150 mm. Общата височина е 155 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3-4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg. Подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции