Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359930
Номер на продукта:
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и болнични ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и болнични среди. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, касова версия, като преди монтажа легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което осигурява отличната издържливост и съвместимост с различни подови повърхности. Общата височина на устройството е 155 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции