Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, което представлява специализирано решение за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 150 милиметра с тяло от полиамид и екструдиран полиуретан протектор, поддържан от прецизен сачмен лагер с нержавеемост, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 155 милиметра. Статичната носеща способност е 300 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час и 150 килограма при скорост 3 километра в час. Linea clinic е предназначен за широк спектър от медицински приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Zertifikat
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Gehäusetyp
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Befestigungsart
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
Вилка на две Колело
Material
Полиамид
Schwenklager
Прецизен сачмен лагер
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Бръснач А
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, екструдирано
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Lager
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Befestigungsoptionen
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

Награда Interzum

Награда Interzum

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионална употреба в медицински и болнични среди. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, касова версия, като преди монтажа легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което осигурява отличната издържливост и съвместимост с различни подови повърхности. Общата височина на устройството е 155 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg