Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359961
Номер на продукта:
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, което е специално разработено за медицински п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Linea clinic е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, което е специално разработено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надеждно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Прецизният сачмен лагер с нержавеемост на колелото допринася за дълготрайност и минимално поддържане. Общата височина на продукта е 130 mm. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Linea clinic е идеален за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, дијализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Награда Interzum
Награда Interzum
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Специални функции