Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Linea clinic е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински и болнични приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като преди монтажа легловете трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за въртене, който осигурява гладко и надежно функциониране. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, който осигурява отлична амортизация и издържливост. Прецизният сачмен лагер с нержавеемост гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Общата височина на продукта е 130 mm. Статичната носеща способност е 450 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Linea clinic е идеално решение за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
Номер на материал S4
990038803
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
71 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
130 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.94 kg
Име на продукта
Linea clinic
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
50 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Вилка
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
45.5 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сиво бяло (RAL9002)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Намален риск от злополуки
Изключително ниска височина за намаляване на риска от инциденти при използване под болнични легла
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
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

Linea clinic е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, което е специално проектирано за медицински и болнични приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили в касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което гарантира издържливост и дълготрайност. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер с нержавеемост, който позволява безпроблемна работа в медицински среди. Общата височина на устройството е 130 mm. Статичната носеща способност е 450 kg, докато динамичната носеща способност е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, болнични легла, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, носилки, ултразвукови апарати и вентилатори.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg