Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990037524
EAN:
4031582368994
Номер на продукта:
5377PJP100P51 7001/3000
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, промишлени и търговски приложения, включително анест...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, промишлени и търговски приложения, включително анестезиологични колички, болнични легла, колички за медикаменти и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и надеждно монтиране на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, докато основното тяло е от полипропилен. Общата височина на изделието е 141 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества