Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело, предназначено за професионална употреба в медицински и индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява издържливост и устойчивост на химикали, и е оснащен с две събезания с топка, обезпечаващи гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, което гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е монтирано на прецизен сачмен лагер, който позволява плавна ротация и намалява триенето. Общата височина на продукта е 141 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за широк спектър от приложения, включително анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5370PJP100P51 7001
EAN
4031582347470
Номер на материал S4
990037786
Основни атрибути
Емисии на CO2 (обхват 3)
1.22
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
75 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
172 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
86 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за медицински, промишлени и търговски приложения, включително анестезиологични колички, болнични легла, колички за медикаменти и професионални почистващи колички. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и надеждно монтиране на колелото към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, докато основното тяло е от полипропилен. Общата височина на изделието е 141 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371PJP100P51 7001/6032

Levina е заварена колелна опора тип „Завъртане на колело с закрепване по посоката на осите“ ... Let me restate precisely: the type label translates to "Завъртане на колело с закрепване по посоката на оста" — no, the label is "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката" ... Let me decode properly. The label "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката" is not accurate. Decoding the UTF-8 escapes: "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката"? The actual bytes: \u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 = "Завъртане", \u043d\u0430 = "на", \u041a\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e = "Колело", \u0441 = "с", \u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 = "Заключване", \u043f\u043e = "по", \u043f\u043e\u0441\u043e\u0441\u043a\u0430 = "посоката" ... so the label is "Завъртане на колело с заключване по посока" (swivel caster with lock by direction). Using this, the final text follows. Levina е завъртаща се колелна опора тип „Завъртане на колело с託 заключване по посока“, предназначена за професионално и медицинско оборудване, като отличителна черта е, че колелото може да се фиксира в зададена посока. Крепежната част е с правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две съсътезания с топка, което гарантира плавно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm, с прецизен сачмен лагер и термопластичен каучук на протектора, а основата на колелото е от полипропилен. Общата височина на опората е 141 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg