Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990061720
EAN:
4031582358704
Номер на продукта:
5371PJP100P51 7001/6032
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е заварена колелна опора тип „Завъртане на колело с закрепване по посоката на осите“ ...
Let me restate precisely: the ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina е заварена колелна опора тип „Завъртане на колело с закрепване по посоката на осите“ ...
Let me restate precisely: the type label translates to "Завъртане на колело с закрепване по посоката на оста" — no, the label is "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката" ... Let me decode properly.
The label "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката" is not accurate. Decoding the UTF-8 escapes: "Завъртане на Колело с Заключване по посоката на посоката"? The actual bytes: \u0417\u0430\u0432\u044a\u0440\u0442\u0430\u043d\u0435 = "Завъртане", \u043d\u0430 = "на", \u041a\u043e\u043b\u0435\u043b\u043e = "Колело", \u0441 = "с", \u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 = "Заключване", \u043f\u043e = "по", \u043f\u043e\u0441\u043e\u0441\u043a\u0430 = "посоката" ... so the label is "Завъртане на колело с заключване по посока" (swivel caster with lock by direction). Using this, the final text follows.
Levina е завъртаща се колелна опора тип „Завъртане на колело с託 заключване по посока“, предназначена за професионално и медицинско оборудване, като отличителна черта е, че колелото може да се фиксира в зададена посока. Крепежната част е с правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две съсътезания с топка, което гарантира плавно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm, с прецизен сачмен лагер и термопластичен каучук на протектора, а основата на колелото е от полипропилен. Общата височина на опората е 141 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка