Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990037380
EAN:
4031582368987
Номер на продукта:
5377PJP100P50 7001/3000
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две съставяния с топка, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и защита на подложката. Общата височина на конструкцията е 137 мм, което позволява оптимално разместване в различни конфигурации. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за анестезиологични колички, болнични легла, медицински оборудване, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества