Въртящ се Колело 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990035830
EAN:
4031582347463
Номер на продукта:
5370PJP100P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е вертящо се колело, предназначено за професионално медицинско и индустриално приложение, оборудвано с правоъгълна плака ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е вертящо се колело, предназначено за професионално медицинско и индустриално приложение, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява издръжливост и устойчивост на химикали, и е оснащен с две състезания с топка, обезпечаващи гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, което гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е снабдено с прецизен сачмен лагер, който позволява плавно движение и намалява триенето при експлоатация. Общата височина на устройството е 137 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за широк спектър от приложения. Levina е идеално подходящо за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества