Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимална устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на изделието е 137 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела и професионални почистващи системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Номер на материал S4
990038168
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Обща ширина
59 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.5 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina е вертящо се колело, предназначено за професионално медицинско и индустриално приложение, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява издръжливост и устойчивост на химикали, и е оснащен с две състезания с топка, обезпечаващи гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 100 mm и е конструирано с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, което гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е снабдено с прецизен сачмен лагер, който позволява плавно движение и намалява триенето при експлоатация. Общата височина на устройството е 137 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за широк спектър от приложения. Levina е идеално подходящо за анестезиологични колички, медицински скенери, болнични легла, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване, ултразвукови апарати, вентилатори, работни машини и шкафове за инструменти.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina е вертящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в медицински и индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две съставяния с топка, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация. Протектора е от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и защита на подложката. Общата височина на конструкцията е 137 мм, което позволява оптимално разместване в различни конфигурации. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за анестезиологични колички, болнични легла, медицински оборудване, кетъринг системи, компютри на колела, диализни колички, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и различни индустриални приложения.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg