Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка, осигуряващ отлично сцепление и безшумна работа, като е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни медицински, търговски и индустриални приложения, изискващи висока надеждност и маневреност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5377PIP100R05-28x45
EAN
4031582363029
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
75 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, почистващи колички, търговско оборудване и работни маси.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371PIP100R05-28x45

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, медицински грижи, почистващи колички, търговско оборудване и работни маси.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371PIP100R05-28x45

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg