Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
Номер на продукта:
5371PIP100R05-28x45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиами...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции