Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
EAN:
4031582360318
Номер на продукта:
5371XSP100R05-28x45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработе...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка