Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от електропроводим полиамиден корпус с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително болнични легла, медицински колички, анестезиологични колички, диализни системи, компютри на колела, професионални почистващи колички, както и за използване в домове за възрастни хора и магазинно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5370XSP100R05-28x45
EAN
4031582360271
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
172 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
86 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано електропроводим
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно електропроводимо тяло с протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително медицинско оборудване, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела и професионални почистващи системи.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Levina
5371XSP100R05-28x45

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полиамид, електропроводим, с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на продукта достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси и шкафове за инструменти.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg