Въртящ се Колело 100 mm
Levina
Номер на поръчка:
990037001
EAN:
4031582347548
Номер на продукта:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно з...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси и шкафове за инструменти.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции