Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и тихо движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемна работа. Общата височина на изделието е 137 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от медицински, търговски и индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5371PJP100R05-18x62
EAN
4031582358711
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.6 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Housing
Форма Вилица
Тънък
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
196 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
98 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящ се Колело 100 mm
Levina
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001

Въртящото се колело Levina е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от полиамид с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, ултразвукови апарати, вентилатори, работни маси и шкафове за инструменти.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление и тих ход, като е снабдено с прецизен сачмен лагер за безпроблемна работа. Общата височина на изделието е 137 mm при диаметър на колелото 100 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за широк спектър от професионални приложения в медицински, търговски и индустриални среди.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg