Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Levina stainless
EAN:
4031582370409
Номер на продукта:
5387PIO125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от плътна гума без маркировка за безшумна работа. Въртенето на колелото се осъществява чрез плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за разнообразни медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицински апаратура, системи за доставка на храна и почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции