Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал за протектора и плъзгащ лагер за носене на натоварването. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 161 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
5381PIO125P30-13
EAN
4031582370447
Core attributes
Gehäusetyp
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 – Изделителни колела
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Отвор за болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
Тънък
Material
Полиамид
Schwenklager
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 бряг D
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Плътна гума без маркировка
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Без предпазно устройство за резба
Lager
Плъзгащ лагер

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Levina stainless
5380PIO125P30-13

Въртящото се колело Levina stainless е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни устройства. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, закалено или неръждаемост, гарантиращи плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от плътна гума без маркировка за безшумна работа. Въртенето на колелото се осъществява чрез плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за разнообразни медицински и професионални приложения, включително анестезиологични колички, медицински апаратура, системи за доставка на храна и почистващи колички.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg