Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral stainless
Номер на поръчка:
990002676
EAN:
4031582342406
Номер на продукта:
7046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral stainless е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионални приложения в С-рамена, КТ с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Integral stainless е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионални приложения в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген оборудване, болници, домове за възрастни и стари хора. Колелото е оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 183 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, а статичната товароносимост достига 450 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение