Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, осигуряващ отлично сцепление. Оборудвано е с плъзгащ лагер за безшумна работа. Общата височина на колелото е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Подходящо за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
EAN
4031582354287
Номер на материал S4
990771034
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
65 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.66 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Твърдо Щифт кръгло
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
40 mm
Housing
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
90 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, осигуряващо надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с две състезания с топка, гарантиращи плавно и дълготрайно въртене. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с твърдо щифт кръгло за надеждно свързване. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg