Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тих ход, като използва плъзгащ лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
Номер на материал S4
990073760
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
65 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.52 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.2 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
54.4 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Housing
Цвят
Светлосив (RAL7035)
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
190 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
95 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
90 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Цвят Резба
Пътно сиво A (RAL7042)
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg