- Начало
- Ролки и колела
- Аксесоари за решения за мобилност
-
Гнезда за монтиране на колела
Гнезда за монтиране на колела
Аксесоар
Втулката е аксесоар, предназначен за намаляване на втулка с квадратна форма при колелца и ролки. Продуктът осигурява точно позициониране и стабилно закрепване чрез болт с диаметър 18 mm, което гарантира надеждна връзка между компонентите. С тегло от 0.01 kg, втулката е лека и компактна, което я прави подходяща за различни приложения в индустриални и търговски условия, където се изисква прецизно инженерно решение.
Аксесоар
Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, който осигурява намаляване на втулка, кръгла за оптимална функционалност. Продуктът е проектиран за болт с диаметър 18 mm, което гарантира прецизно прилягане и надеждно закрепване в системата. С тегло от 0.01 kg, втулката е лека и компактна, което я прави подходяща за различни приложения без добавяне на излишна маса към конструкцията.
Аксесоар
Socket е аксесоар, предназначен за монтаж с фитинг тип синтетично КОНТАКТ кръгло. Продуктът има обща височина 36 mm и е оборудван с болт с диаметър 18 mm за сигурно закрепване. Динамичната товароносимост достига 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Теглото на аксесоара е незначително - 0 kg, което го прави подходящ за различни приложения без допълнително натоварване на конструкцията.