Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Integral е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582300215
Номер на материал S4
990037256
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
450 kg
Обща височина
229 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
1.61 kg
Име на продукта
Integral
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Количество отвори за монтаж на Болт
4
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Позиция на резбата на Болт
7 mm
Корпус
Цвят
Сиво бяло (RAL9002)
Форма Вилица
Затворен
Материал
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
320 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
160 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
59 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Интегрирана нишка
Цвят Резба
Сива шистичка (RAL7015)
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сива шистичка (RAL7015)
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

IF награда за Дизайн

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този лек и компактен елемент тежи само 0,1 kg, което го прави идеален за приложения, където теглото е критичен фактор. Продуктът е инженерно проектиран да осигури надеждна работа и лесна интеграция с различни типове колелца, като същевременно запазва оптималните експлоатационни характеристики на цялата система.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Изработен е от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност и надеждност при интензивна употреба в различни работни условия. Аксесоарът има компактни размери и тегло от 0,12 kg, което го прави лесен за монтаж и не натоварва допълнително конструкцията на колелцето.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Продуктът се отличава с компактна конструкция и тегло от 0,06 kg, което го прави подходящ за приложения, където е важно минимизирането на общото натоварване. Аксесоарът е проектиран да осигури надеждна работа в различни индустриални условия.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Този аксесоар за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Изработен е от висококачествени материали, които осигуряват дълготрайност и надеждност при интензивна употреба. Аксесоарът има компактни размери и тегло от 0,09 kg, което го прави лесен за монтаж и не натоварва допълнително конструкцията на колелцето.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксесоарът за колелце е специализиран компонент, предназначен за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този прецизно изработен елемент притежава компактна конструкция с тегло от 0,04 kg, което го прави идеален за приложения, където минимизирането на общото тегло е от критично значение. Продуктът е проектиран да осигури надеждна работа в различни промишлени условия.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Този аксесоар представлява специализиран компонент, предназначен за използване с колелца и ролки в индустриални приложения. Продуктът е проектиран да подобри функционалността и производителността на съществуващите системи за мобилност, като осигурява надеждна интеграция с различни типове колелца. Аксесоарът е подходящ за професионална употреба в складови, производствени и логистични среди.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 200 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 200 mm
Integral
2046UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от Полиамид и протектор от Полиуретан, екструдирано, като използва Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла за грижа, Диализни колички, Болнични легла, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Носилки и Ултразвукови апарати.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg