Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 100 mm
Integral twin
Номер на поръчка:
990060551
EAN:
4031582302530
Номер на продукта:
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Integral twin е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за завъртане. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 129 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 375 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи, операционни маси и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Интегрирана защита на кабела
Интегриран кабелен избутвач за защита на кабели, лежащи на пода
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция