Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Дизайн на капак
EAN:
4031582360929
Номер на продукта:
2076PIP125R26-28S45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Cover design е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили за на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Cover design е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции