Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Дизайн на капак
EAN:
4031582357943
Номер на продукта:
2074XSP150R36-32S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцент...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим с протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтиран върху прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции