Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Дизайн на капак
EAN:
4031582358018
Номер на продукта:
2074XSP125R36-32S30
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцент...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Cover design представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за индустриални приложения с високи изисквания за надеждност и електропроводимост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции