来自全球市场领导者的移动解决方案

医疗床

阅读更多

来自全球市场领导者的移动解决方案

诊所和医院是用于休息和康复的场所。我们的降噪解决方案,为患者的康健和康复做出了贡献。同时,我们的设计和研发符合人体工程学原理,能够保证护理人员的工作安全。作为一家全球化经营的企业,也是医院病床和医疗设备领域的全球市场领导者,我们不断地树立新的标准,为您提供丰富的移动解决方案。但是,哪种解决方案才是最适合您的? 面对琳琅满目的产品和多样化的市场需求,要做出正确的选择并不容易。我们以90多年的行业经验,很乐意为您提供支持,找到最适合您应用的理想脚轮和轮子。当然,质量和成本效益在医疗保健行业中发挥至关重要的基础作用,而我们的高度自动化生产则保证了始终如一的品质和竞争力。无论您选择我们的哪一种设计,您都可以相信我们始终符合所有的标准,并一如既往地符合贵公司的规范。您会发现:我们移动解决方案,其用户友好性、人体工程学和安全性能都毫不逊色,最终领航市场。

操控安静又简单

我们以符合人体工程学的降噪解决方案陪伴在您身边,减轻了患者和护理人员的压力。脚轮安静地锁定和释放绝不会影响患者的休息。轻松自如的操控方式对使用者来说,非常便利,以确保他们拥有更高的工作效率,并大大降低了员工的健康风险。

极低的整体高度

我们实现了真正的伟大-为您提供最低总高度的脚轮。它们使护理人员可以在不影响移动性能的前提下,将病床的卧位面设置得特别低。这就减少病患从病床上摔下来的可能性,降低他们受伤的风险。

我们的产品

Integral
100 - 150 kg

医用单轮脚轮

Integral twin
125 - 250 kg

医用双轮脚轮

Linea
40 - 150 kg

适用于各种要求和行业的高功能脚轮

相关案例和能力

人口结构转变下的移动性

降低噪音,改善生活质量

Allgemein

Perfektes Zusammenspiel: Mobilität in Bestform

我们的客户参考

肩负提高生产效率重任的交换系统

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

更少即更多——更多优势

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration