按功能分类的轮子
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS)。轮子直径为80mm,胎面宽度20mm,轮毂长度14mm,轴孔直径20mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg。坚固的钢铁结构与优质聚氨酯胎面相结合,确保在各种工业应用中提供可靠的性能和耐久性,精密滚珠轴承设计保证了平稳的滚动性能和较长的使用寿命。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为80mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下为160kg,在6km/h速度下为130kg,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为100mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态载荷能力为360kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载180kg,在6km/h速度下可承载140kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为100mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态承载能力为420kg,动态承载能力在4km/h速度下可达210kg,在6km/h速度下可达170kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 160 mm
Elastech弹性轮胎脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备精密滚珠轴承,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子使用弹性轮胎、无痕、硫化材质制造,具有优异的承载性能,静态载荷能力达900公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载450公斤,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和良好机动性的脚轮系统。
轮子 200 mm
Elastech弹性轮胎脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为600公斤,在6公里每小时速度下为500公斤,适用于重载工业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,胎面材料确保地面保护的同时保证良好的抓地力和减震效果。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50mm,轮子直径200mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900kg,动态承载能力在4km/h速度下为450kg,在6km/h速度下为360kg,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业应用场合。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度28mm,轴孔直径12mm,轮毂长度26mm。动态载荷能力为350kg(在4km/h速度下),静态载荷能力达700kg。精密滚珠轴承设计确保了优异的转动性能和耐久性,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,钢铁轮体结构保证了高强度承载能力,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为80mm,胎面宽度54mm,轮毂长度54mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工业应用中的平稳运行和长久耐用性,适用于需要高承载能力和可靠性能的重型设备移动应用。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度34mm,轮毂长度34mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载400kg,在6km/h速度下可承载320kg,静态载荷能力达800kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 160 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体结构,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面材料,胎面宽度50mm,轮子直径160mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为700kg,动态承载能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为280kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1080公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。精密的滚珠轴承设计保证了轮子在高负载条件下的平稳运转和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受500千克,在6千米每小时速度下可承受400千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和顺畅的移动性能。
轮子 160 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,尺寸设计紧凑合理。在载重性能方面,静态承载能力达到1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,能够满足各种工业应用中的重载运输需求,适用于仓储物流、工厂车间等场所的移动设备。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度40毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和平稳的滚动体验。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达800千克,动态载荷在4千米每小时速度下为400千克,在6千米每小时速度下为320千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径80mm,胎面宽度80mm,轮毂长度85mm,轴孔直径12mm,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠性能。该轮子静态承载能力达1400kg,动态承载能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为560kg,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备,为用户提供稳定耐用的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径80mm,胎面宽度80mm,轮毂长度85mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度60mm,轮毂长度65mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载600kg,在6km/h速度下可承载480kg,静态载荷能力达1200kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足不同工况下的载重和移动需求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达1400千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为700千克,在6千米每小时速度下为560千克,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径20毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。静态承载能力达1400公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为700公斤,在6公里每小时速度下为560公斤。该产品适用于重载工业应用,具备优异的承载性能和耐久性,能够满足各种工业环境下的使用需求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度75毫米,轮毂长度82毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度85mm,轮毂长度90mm,轴孔直径12mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。该产品适用于工业脚轮应用,提供优异的承载性能和耐久性,满足各种重载移动设备的使用需求。