跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用弹性轮胎、无缝、硫化材料制造,确保耐久性和可靠性。轮子配备精密滚珠轴承,车体采用钢板重型结构,提供卓越的承载能力和稳定性。静态负载容量达到1000千克,动态负载容量为500千克(时速6公里/小时)或600千克(时速4公里/小时),满足各种工业应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
S4物料编号
199830559
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.48 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
钢板,重型
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能