Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体和精密滚珠轴承设计,确保高效稳定的运行性能。该轮子外径为82毫米,轮胎宽度为28毫米,采用聚氨酯铸造材料制成的踏面,提供优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为26毫米,轴孔直径为12毫米,便于安装和固定。在静载工况下,该轮子的最大承载能力为700千克,动载工况下在4千米每小时的速度条件下,最大承载能力为350千克,适用于各类工业和商业应用场景中对承载能力有较高要求的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担