跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为100mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度14mm。该轮子静态载荷能力为360kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载180kg,在6km/h速度下可承载140kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
S4物料编号
199830221
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
180 kg
6 公里/小时的载重
140 kg
静态载重
360 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.4 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
14 mm
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
轮体宽度
20 mm
轴承
精密滚珠轴承 (RS/2RS)
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能