按功能分类的轮子
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达1300千克,动态负荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50毫米,轮子直径200毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为450公斤,在6公里每小时速度下为360公斤,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业脚轮应用场合。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为75mm,胎面宽度62mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为550kg,在6km/h速度下为440kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于工业设备和重载应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载350kg,在6km/h速度下可承载280kg,静态载荷能力达700kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度96mm,轴孔直径20mm。动态承载能力在4km/h速度下可达800kg,在6km/h速度下可达640kg,静态承载能力高达1600kg。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑解决方案。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度34mm,轮毂长度32mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载200kg,在6km/h速度下可承载160kg,静态载荷能力达400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轴孔直径20mm,轮毂长度82mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,直径150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷容量达1600kg,动态载荷容量在4km/h速度下为960kg,在6km/h速度下为800kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承确保平稳运转和较长使用寿命,适用于各种工业应用场合的重载运输设备。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为250毫米,胎面宽度55毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达2000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受1000千克,在6千米每小时速度下可承受800千克。这种高品质的轮子设计适用于各种工业应用场景,为重载设备提供可靠的移动解决方案。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度76mm,轮毂长度76mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度70mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下可承受800公斤,在6公里/小时速度下可承受640公斤。精确的尺寸规格和高承载性能使其适用于各种工业应用场合,为重型设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度90mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm。动载荷能力在4km/h速度下可承受800kg,在6km/h速度下可承受640kg,静载荷能力达1600kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径30mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达2800kg,动态载荷能力在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为100mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径25mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和长久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1300千克,动态载荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82毫米,胎面宽度62毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度62毫米。静态承载能力达1200千克。动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克。该轮子结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足不同速度条件下的载重需求。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度30毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达840千克,动态载荷在4千米每小时速度下为420千克,在6千米每小时速度下为335千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能和smooth运行表现。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为80mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和持久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度40毫米,轴孔直径15毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。精密的尺寸设计和高品质材料使其适用于各种工业应用场景,能够在不同速度条件下提供可靠的承载性能,满足严苛的工程要求。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度20mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态载荷能力为200kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,在6km/h速度下可承载80kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 60 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS),轮子直径为60mm,胎面宽度25mm,轴孔直径20mm,轮毂长度12mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。