CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态负荷可达1300千克,动态负荷在4千米每小时速度下为650千克,在6千米每小时速度下为520千克。精密的轴承系统和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,能够承受高强度使用并保持稳定的滚动特性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能