CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度96mm,轴孔直径20mm。动态承载能力在4km/h速度下可达800kg,在6km/h速度下可达640kg,静态承载能力高达1600kg。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足不同速度条件下的载重需求,为设备移动提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担