CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为100毫米,踏面宽度为40毫米,轮毂长度为40毫米,轴孔直径为15毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳高效的运转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载240千克,或在4千米每小时的速度下承载300千克。这款轮子适用于各类脚轮应用,能够满足工业和商业环境中的多种运输和移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能