跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82毫米,胎面宽度62毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度62毫米。静态承载能力达1200千克。动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为480千克。该轮子结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足不同速度条件下的载重需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
S4物料编号
199829296
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
600 kg
6 公里/小时的载重
480 kg
静态载重
1200 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.11 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
62 mm
胎面宽度
62 mm
直径
82 mm
轮体宽度
62 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能