CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。轮子外径为85毫米,踏面宽度为70毫米,采用聚氨酯铸造踏面材料,具有优异的耐磨性和抓地力。轮毂长度为62毫米,轴孔直径为20毫米,便于安装在标准脚轮支架上。该轮子的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在时速6千米时为560千克,在时速4千米时为700千克,能够满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能