跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮毂和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为200毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1600千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载640千克,或在4千米每小时的速度下承载800千克。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足高强度、高频率的使用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
S4物料编号
199828098
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.41 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担