Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径9毫米。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达600千克,动态负荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担