跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为80mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工况下的平稳运行和持久耐用性,适用于需要高承载能力的工业脚轮应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
S4物料编号
199829776
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.08 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
60 mm
直径
80 mm
轮体宽度
60 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能