跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承(RS/2RS)。轮子直径为80mm,胎面宽度20mm,轮毂长度14mm,轴孔直径20mm。该轮子静态承载能力为280kg,动态承载能力在4km/h速度下可达140kg,在6km/h速度下可达110kg。坚固的钢铁结构与优质聚氨酯胎面相结合,确保在各种工业应用中提供可靠的性能和耐久性,精密滚珠轴承设计保证了平稳的滚动性能和较长的使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETY 080x20-Ø20 EL14
EAN
4031582318524
S4物料编号
199830219
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
140 kg
6 公里/小时的载重
110 kg
静态载重
280 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.3 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
14 mm
胎面宽度
20 mm
直径
80 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承 (RS/2RS)
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能