跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Elastech脚轮轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度50mm,轮子直径200mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为900kg,动态承载能力在4km/h速度下为450kg,在6km/h速度下为360kg,适用于需要高承载能力和平稳运行的工业应用场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
IFP 200x50-Ø25
EAN
4031582319842
S4物料编号
199830632
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
450 kg
6 公里/小时的载重
360 kg
静态载重
900 kg
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.71 kg
产品名称
Elastech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能