跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材料制造的轮体,配备精密滚珠轴承密封设计,确保长期可靠运行。该轮子直径为85毫米,轮胎宽度为75毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为82毫米,轴孔直径为20毫米,便于安装和集成。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1600千克,动载荷条件下可在6千米每小时的速度下承载640千克,或在4千米每小时的速度下承载800千克,满足各种工业应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
ETX 085x75-Ø20 HL82-Type A
EAN
4031582331875
S4 Materialnummer
199831624
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.26 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
钢、铁
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
82 mm
Breite der Lauffläche
75 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
75 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
jungheinrich_mic
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,密封的
Radfarbe
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能